- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Proses teknolojisi için düz diyaframlı transmitterler
- PM1118
Düz montaj edilebilir basınç sensörü
PM1118
PM-,40BREZ01-E-ZVG/US
Düz montaj edilebilir basınç sensörü
PM1118
PM-,40BREZ01-E-ZVG/US
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, gömülü tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme elemanı | seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi | |||
Sıcaklık izleme | hayır | |||
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...150 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç değerlendirme notu |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | hidrostatik |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Akım tüketimi [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
---|---|
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 1; (IO-Link) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||||
Analog çıkış üst değeri |
|
||||
Ayar adımları |
|
||||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (Sıfır noktası ve aralık hatası, nonlineerlik, histerezis dahil.; Turn down 1:1) | ||||||||
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) | ||||||||
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,05 | ||||||||
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15 | ||||||||
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma |
|
||||||||
Not | daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız |
Tepki süresi
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...4 |
---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 30 |
---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 7 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 3 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 323 | ||||
Onay notu |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 392,4 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge ünitesi | mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi
|
|
---|