• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Proses teknolojisi için düz diyaframlı transmitterler
  5. PM1143

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM1143

PM-040-REZ01-E-ZVG/US

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM1143

PM-040-REZ01-E-ZVG/US

  • Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Hijyenik, gömülü tasarım
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
  • IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...40 bar -14,6...580 psi -0,1...4 MPa
Proses bağlantısı Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi
Sıcaklık izleme hayır
Uygulama gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...150
Patlama basıncı
150 bar 2175 psi 15 MPa
Dayanma basıncı
125 bar 1800 psi 12,5 MPa
Basınç değerlendirme notu
kelepçe bağlantısı için kullanılan conta ve montaj parçasının basınç direncini dikkate alın
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; vakum
Düz montaj evet
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 60
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Akım tüketimi [mA] 3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi [s] 1
3-telli
Akım tüketimi [mA] < 45
Açılışta gecikme süresi [s] 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Dijital çıktıların sayısı 1; (IO-Link)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...40 bar -14,6...580 psi -0,1...4 MPa
Analog çıkış başlangıç nok.
-1...32 bar -14,6...464,2 psi -0,1...3,2 MPa
Analog çıkış üst değeri
7...40 bar 101,4...580,2 psi 0,7...4 MPa
Ayar adımları
0,02 bar 0,2 psi 0,002 MPa
Fabrika ayarı
ASP = 0,0 bar AEP = 40,0 bar
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,2; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma
Sıcaklık aralığı toplam sapma
-25...15 °C Karakteristik sapma ± 0,05 aralığın % si / 10 K
15...80 °C Karakteristik sapma
80...150 °C Karakteristik sapma ± 0,1 aralığın % si / 10 K
Not daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız
Tepki süresi
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0...4
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 30
3-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 7
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 3
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,2
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] 0,01
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 16
cihaz durumu 4
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1614
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 320
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
UL onayı
UL onay numarası J054
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 391,7
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT
Malzeme (ıslak parçalar) seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Proses bağlantısı Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi
X sıcaklık
Y toplam sapma