• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Tüm basınç sensörleri / vakum sensörleri
  5. PM1504

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM1504

PM-010-REA12-A-ZVG/US

Düz montaj edilebilir basınç sensörü

PM1504

PM-010-REA12-A-ZVG/US

  • Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Hijyenik, gömülü tasarım
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
  • IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
  • IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
  • cmim
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • 3a
  • acs
  • fcm
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi
Sıcaklık izleme evet
Uygulama gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Şartlı kullanım için uygundur 25 bar üzerindeki basınçlı gazlarda sadece istek üzerine kullanım
Ortam sıcaklığı [°C] -25...150
Patlama basıncı
175 bar 2538 psi 17 MPa
Dayanma basıncı
75 bar 1100 psi 7,5 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; vakum
Düz montaj evet
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 43
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Akım tüketimi [mA] 3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
3-telli
Akım tüketimi [mA] < 45
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Dijital çıktıların sayısı 1; (IO-Link)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir; 1:5)
Maks. Yük [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Analog çıkış başlangıç nok.
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Analog çıkış üst değeri
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
Ayar adımları
0,005 bar 0,1 psi 0,0005 MPa
Fabrika ayarı
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-25...150 °C -13...302 °F
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,5; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma
Sıcaklık aralığı toplam sapma
-25...15 °C Karakteristik sapma ± 0,05 aralığın % si / 10 K
15...80 °C Karakteristik sapma
80...150 °C Karakteristik sapma ± 0,1 aralığın % si / 10 K
Not daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2.5 K + (0,045 x (çalışma sıcaklığı - akışkan sıcaklığı))
Tekrarlanabilirlik [K] ± 0,2
Çözünürlük [K] 0,2
Tepki süresi
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0...4
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 30
3-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 7
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Su; > 0,9 m/s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A; (pin 2 bağlı olmadığında: B)
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,5
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] 0,002
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] 0,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 16
sıcaklık 16
cihaz durumu 4
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1021
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61326-1
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 322
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
UL onayı
UL onay numarası J024
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 307,4
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Malzeme (ıslak parçalar) seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm] 20
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
X sıcaklık
Y toplam sapma