• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. moneo
  4. Tesis içi moneo
  5. QM9103

birden fazla proses değerinin yapay zeka tabanlı durum izlemesi için şirket içi SmartLimitWatcher lisansı

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

birden fazla proses değerinin yapay zeka tabanlı durum izlemesi için şirket içi SmartLimitWatcher lisansı

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

  • Uzmanlara ihtiyaç duymadan kullanım için, basit 5 adımda ayarlama sihirbazı
  • Kalıcı, güvenilir anormallik algılama, yanlış alarmları azaltır ve makine kullanılabilirliğini artırır
  • Otomatik olarak ayarlanan dinamik eşikler, proses kalitesini garanti eder
  • Erken bildirim yoluyla enerji tüketimini optimize etmek maliyetleri azaltır
  • Şeffaf sonuçlar ve yapılandırma seçenekleri, özelleştirilmiş çözümlere olanak tanır
Uygulama
Uygulama
basit ve karmaşık endüstriyel tesislerin, makinelerin, bileşenlerin ve üretim süreçlerinin yapay zeka tabanlı dinamik durum izlemesi için, moneo için genişletilmiş lisans
Konfigürasyon
dinamik uyarı ve alarm eşikleri otomatik olarak ayarlanır ve özelleştirilebilir
bilinmeyen makine koşullarını belirlemek için sağlık göstergeleri etkinleştirilebilir
önemsiz bildirimleri gerçek durum değişikliklerinden ayırmak için filtre yöntemlerinin sağlanması
Uygunluk
moneo'da bulunan tüm verilerle uyumludur
Veri yönetimi
eksik değerlerin otomatik olarak değiştirilmesi
özelleştirilmiş dönüştürme kurallarını yapılandırma seçeneği
izlenecek zaman aralığının zaman çözünürlüğü ayarlanabilir
Izleme
dinamik beklenti aralıklarını hesaplayarak hedef değişkenlerin kalıcı olarak izlenmesi
dinamik eşiklere erişildiğinde otomatik olarak bilet üretilir
Kullanıcı arayüzü
Dinamik uyarı ve alarm eşiklerini ayarlamak için, basit 5-adımlı sihirbaz
sensör değerlerinin, dinamik uyarının ve alarm eşiklerinin canlı gösterimi
Yazılım / Programlama
Dil Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe
Veri taşıyıcı indirme
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı şirket içi tam sürüm
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 4
Min. RAM 8
Min. grafik çözünürlüğü 1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım
moneo software download: QM9102 veya QM9112