• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. moneo
  4. Tesis içi moneo
  5. QM9105

kritik proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin saptanmasında kullanılan yazılım için şirket içi lisans

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

kritik proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin saptanmasında kullanılan yazılım için şirket içi lisans

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • Uzmanlara ihtiyaç duymadan kullanım için, basit 5 adımda ayarlama sihirbazı
  • Kalıcı, güvenilir anormallik algılama, yanlış alarmları azaltır ve makine kullanılabilirliğini artırır
  • Otomatik olarak ayarlanan dinamik eşikler, proses kalitesini garanti eder
  • Erken bildirim yoluyla enerji tüketimini optimize etmek maliyetleri azaltır
  • Şeffaf sonuçlar ve yapılandırma seçenekleri, özelleştirilmiş çözümlere olanak tanır
Uygulama
Uygulama
endüstriyel tesislerin, makinelerin, bileşenlerin ve üretim süreçlerinin bireysel proses değerlerindeki yapısal değişikliklerin yapay zeka tabanlı dinamik tanımlaması için, moneo için genişletilmiş lisans
Konfigürasyon
izlenecek hedef değişkeninin ve zaman aralığının seçimi
dinamik desen algılamanın otomatik veya manuel olarak önceden ayarlanması
trend, istikrarsızlık ve adım değişim modellerinin değişken aktivasyonu mümkündür
kalıp yönü, değerlendirme süresi ve alarm hassasiyetinin bireysel ayarlanması
Uygunluk
IO-Link Topluluğunun geçerli şartnemelerine uygun IO-Link
Veri yönetimi
izlenecek zaman aralığının zaman çözünürlüğü ayarlanabilir
Izleme
önceki yapıyı karşılaştırarak bir hedef değişkenin yapısının daimi olarak izlemesi
kalıp/desenlerin (anormal) algılanması durumunda otomatik bilet oluşturma
Kullanıcı arayüzü
Dinamik yapı izlemenin basit kodsuz yapılandırması için 5 adımlı sihirbaz
sensör değerlerinin yanı sıra model olay analizi ve olasılığının canlı gösterimi
Yazılım / Programlama
Dil Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe
Veri taşıyıcı indirme
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı şirket içi tam sürüm
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 4
Min. RAM 8
Min. grafik çözünürlüğü 1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım
moneo software download: QM9102 veya QM9112