• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. QMC003

ifm Agent yazılımı ile haberleşme için lisans

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

ifm Agent yazılımı ile haberleşme için lisans

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • ifm Agent software bağlantısı için veri arayüzü yazılımı
  • ifm Agent yazılımı tarafından okunan proses verilerinin moneo uygulamalarına yapılandırılmış aktarımı
  • ifm Agent içinde yapılandırılan ve sağlanan veri kaynaklarının tanımlayıcı verilerine erişim sağlar
Uygulama
Uygulama
ifm Agent yazılımı için iletişim arayüzü
Veri kaynaklarına bağlantı, ifm Agent yazılımında yapılandırılmıştır
Anlık ve gelecekteki moneo modulleri ve eklentilerinde işleme için proses ve tanımlayıcı verinin okunabilen bilgiye çevirimi
ifm Agent yazılımında sağlanan veri kaynaklarının, moneo tarafından belirlenen aralıklarla okunması
Bağlanabilirlik
ifm Agent yazılımı ile birlikte, büyük sayıda arayüzün OT ve IT den moneoya dolaylı bağlantısını sağlar
Veri yönetimi
Cihazlar, veri kaynakları ve zaman damgazı gibi tanımlayıcı verilere erişim sağlar
Yazılım / Programlama
Dil Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Rusça
Veri taşıyıcı indirme
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı tam versiyon
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafik çözünürlüğü 1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (sadece Microsoft destek süresi içindeki sürümler)
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım
Zaten mevcuttur veya ek olarak edinilebilir: ifm LR AGENT
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 0,001