• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. moneo
  4. Tesis içi moneo
  5. QMP031

GSDML parametre ayar eklentisi için tesis içi lisans

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

GSDML parametre ayar eklentisi için tesis içi lisans

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • GSDML dosyaları kullanarak kolay parametre ayarı için, moneo configure and moneo configure free için eklenti
  • İstenen IO-Link cihaz parametrelerinin GSDML dosyalarına sezgisel, üreticiden bağımsız entegrasyonu
  • Veri setleri oluşturulurken, farklı cihazlar ve uygulamalar için kopyaları çıkartılırken zamandan tasarruf
  • Gelecek için fonksiyonel PLC araç genişletmeleri lisansa dahildir
AL140x ve AL1304 ila AL1307 tipi ifm IO-Link masterları GSDML dosyalarıyla kullanım için
Uygulama
Uygulama tüm AL14xx IO-Link masterlerin GSDML dosyaları ile birlikte kullanımı için
Uygulama
IO-Link cihaz parametresi ile ifm AL14xx IO-Link master GSDML dosyası genişletme
Konfigürasyon
GSDML dosya oluşturma
Uygunluk
var olan IO-Link şartnamesine göre AL14xx serisi ve tüm IO-Link cihazları GSDML dosyalarıyla uyumludur
Veri yönetimi
IO-Link cihaz parametrelerinin seçili GSDML dosyalarına entegrasyonu
Parametre ayarı
seçilmiş cihaz parametrelerinin bir GSDML subslotuna yazılması
entegre edilmiş IO-Link cihazlar göstergesi
Kullanıcı arayüzü
kullanıcı arayüzü, moneo configure (SA)' nın kumanda tablosu fonksiyonuna entegre edilmiştir
önceden gerçekleştirilmiş ve anlık durumdaki tüm entegrasyonların göstergesi
subslot başına kullanılmış ve serbest hafızanın gösterimi
mevcut seçili parametrelerin gösterimi
IO-Link fonksiyonları
entegre edilmesi istenen IO-Link parametrelerinin kullanıcıya özel seçimi
Yazılım / Programlama
Dil Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe
Veri taşıyıcı indirme
Lisans tipi tek lisans
Lisans sınıfı şirket içi tam sürüm
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim 2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafik çözünürlüğü 1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web tarayıcı Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım
moneo software download
moneo configure free
moneo configure