Akış sensörü
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
Akış sensörü
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
- Akış ve sıcaklığın aynı anda ölçülmesi
- Güvenilir hava akışı izleme
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- Devre çıkışı, analog sinyal ve IO-Link
- Proses bağlantısı optimum hizalama için döndürülebilir
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Montaj | Önerilen boru çapları; ( 15...51 mm) |
Ortam | Hava |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...90 |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Dayanma basıncı [MPa] | 10 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 100 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 350 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış frekansı [Hz] | 0...1000 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 |
---|---|
Çalışma modu | göreceli; tamamen gaz; (mutlak: referans ölçüm tavsiye edilir; Fabrika ayarı: göreceli) |
Gösterge aralığı [m/s] | 0...36 |
Çözünürlük [m/s] | 0,2 |
Anahtar açma noktası SP [m/s] | 2...30 |
Anahtar kapama noktası rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [m/s] | 0...24 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [m/s] | 6...30 |
Frekans bitiş noktası, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 100...1000 |
Ayar aralığı [m/s] | 0...30 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [m/s] | 0,6...30 |
Ayar aralığı [m/s] | 0...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [m/s] | 0,6...30 |
Ölçme aralığı [°C] | -20...90 |
---|---|
Çözünürlük [°C] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Doğruluk | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referans koşullar: DN50; İç çap 51 mm; maksimum hassasiyet algılama mesafesi içinde: 20 °C / < 6 bar; Daldırma derinliği: 15 mm; dahili boru uzunluğu: 2,5 m; sensör ucunda DIN ISO 2533' e göre standart hız) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Sıcaklık sapması | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Doğruluk [K] | ± 2 / + 8; (akış hızı > 20 % VMR ve 20 °C: ± 2) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 7 |
---|
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Akış hızı: ≥ 10 m/s) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/frekans çıkışı; ortam seçimi; sönümleme; Öğretme fonksiyonu; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; standart ölçüm birimi; proses değer rengi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 131 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 309,1 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|