• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Su debisi ölçüm sistemleri
  4. Ultrasonik hacimsel akış sensörleri
  5. SU6020

Ultrasonik akış ölçer

SU6020

SUR12XXBFRKG/US

Ultrasonik akış ölçer

SU6020

SUR12XXBFRKG/US

  • Çok saf su ve su akışını doğru bir şekilde ölçer
  • Paslanmaz çelikten yapılan, hareketli parça içermeyen, sağlam bir ölçüm borusu, maddelere karşı yüksek direnç ve kalıcı sızdırmazlık sağlar
  • Yüksek doğrulukta dahili ölçüm prosesi, kalın duvar ve boru parçalarından kaynaklanan herhangi bir etkiyi bertaraf eder
  • Çalışma durumu LEDi, sensör durumuna göre sinyal verir ve proses kalitesiyle ilgili sonuca vardırır
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı
0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m³/h
Proses bağlantısı G 1/2 DN15 dış dişli
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam son derece saf su; Su; su bazlı ortamlar
Ortamla ilgili not
su bazlı ortamlar: >% 10 eklenti olan madde için, tekrarlanabilirlik elde edilebilen tek değerdir
Ortam sıcaklığı [°C] -20...100
Patlama basıncı
150 bar 15 MPa
Dayanma basıncı
100 bar 10 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 75
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 5
Ölçme ilkesi ultrasonik
Girişler
Girişler sayıcı reset
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; pals sinyali; analog sinyal; IO-Link; frekans sinyali; teşhis sinyali; totalizör anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 0...10000
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Pals çıkışı Akış ölçer
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0,5...65 l/min 30...3900 l/h 0,104...13,521 m/s 0,03...3,9 m³/h
Gösterge aralığı
-78...78 l/min -4680...4680 l/h -16,225...16,225 m/s -4,68...4,68 m³/h
Çözünürlük
0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Anahtar açma noktası SP
0,9...65 l/min 52...3900 l/h 0,18...13,521 m/s 0,052...3,9 m³/h
Anahtar kapama noktası rP
0,5...64,7 l/min 32...3880 l/h 0,111...13,452 m/s 0,032...3,88 m³/h
Analog çıkış başlangıç nok. ASP
-65...52 l/min -3900...3120 l/h -13,521...10,817 m/s -3,9...3,12 m³/h
Analog çıkış bitiş nok. AEP
-52...65 l/min -3120...3900 l/h -10,817...13,521 m/s -3,12...3,9 m³/h
Düşük akış kesme LFC
0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m³/h
Frekans bitiş noktası, FEP
13...65 l/min 782...3900 l/h 2,713...13,521 m/s 0,782...3,9 m³/h
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Hacimsel akış miktarı izleme
Pals uzunluğu [s] 0,002...2
Pals değeri 0,02...99990000 l
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı [°C] -20...100
Gösterge aralığı [°C] -44...124
Çözünürlük [°C] 0,1
Anahtar açma noktası SP [°C] -19,6...100
Anahtar kapama noktası rP [°C] -20...99,6
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] -20...76
Analog çıkış üst değeri [°C] 4...100
Frekans başlangıç noktası, FSP [°C] -20...76
Frekans bitiş noktası, FEP [°C] 4...100
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Doğruluk / sapma
Akış izleme
Doğruluk (ölçüm aralığında) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Tekrarlanabilirlik ± 0,2 % MEW
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2
Tepki süresi
Akış izleme
Cevap verme zamanı [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...5
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Yazılım / Programlama
Teşhis fonksiyonları akış yönü algılama; sinyal kalitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1.3
SDCI standart IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 3
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 9,6
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
Toplama fonksiyonu 32
Akış izleme 32
Sıcaklık izleme 32
durum 4
Çıkış 1 1
Çıkış 2 1
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1459
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN 61326-1:2021
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [yıl] 160
UL onayı
UL onay numarası I034
Basınçlı ekipman direktifi grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 477,9
Montaj şekli dahili boru uzunluğu 5xDN; çıkış boru uzunluğu 1xDN
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gösterge: PFA; Conta Gösterge: FKM; Konnektör: POKAN
Malzeme (ıslak parçalar) Parça boru: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Proses bağlantısı sızdırmazlık contası: Centellen Conta
Proses bağlantısı G 1/2 DN15 dış dişli
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 1,25 µm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
Anahtarlama fonksiyonu 2 x LED, sarı
teşhis 1 x LED, 3 renk
Aksesuarlar
Parçalar
Conta 2, Centellen
paketin içindekiler
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
pals ve totalizör sinyali sadece iki çıkıştan biri için vardır
doğruluk değerleri uygulama alanı boyunca geçerlidir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı ile ilgili not
azalan ortam sıcaklığı
1 Çalışma sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı