• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Akış sensörleri / akış ölçerler
  4. Göstergeli Vortex hacimsel akış sensörleri
  5. SV5200

Göstergeli Vortex hacimsel akış ölçer

SV5200

SVR12XXXIRKG/US-100

Göstergeli Vortex hacimsel akış ölçer

SV5200

SVR12XXXIRKG/US-100

  • Akış ve malzeme sıcaklığının güvenilir tespiti
  • Devre çıkışı veya frekans çıkışı ve IO-Link ile
  • Optimum hizalama için ekran döndürülebilir
  • Kırmızı / yeşil renk değişikliği ile net okunabilir renkli ekran
  • Su, deiyonize su ve soğutma suyu için uygundur
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Ölçme aralığı
2...40 l/min 0,12...2,4 m³/h
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 DN10
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Su; glikol çözeltileri; soğutucular
Ortam sıcaklığı [°C] -10...90
Dayanma basıncı [bar] 12
Dayanma basıncı [MPa] 1,2
Basınç değerlendirme notu
40 °C ' ye kadar
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 4,8
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 30
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 3
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
2...40 l/min 0,12...2,4 m³/h
Gösterge aralığı
0...48 l/min 0...2,88 m³/h
Çözünürlük
0,2 l/min 0,01 m³/h
Anahtar açma noktası SP
2,4...40 l/min 0,14...2,4 m³/h
Anahtar kapama noktası rP
2...39,6 l/min 0,12...2,38 m³/h
Frekans bitiş noktası, FEP
8...40 l/min 0,48...2,4 m³/h
Şu kadarlık adımlarla
0,2 l/min 0,01 m³/h
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 100...1000
Ölçme dinamikleri 1:20
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı [°C] -10...90
Gösterge aralığı [°C] -30...110
Çözünürlük [°C] 0,5
Anahtar açma noktası SP [°C] -9...90
Anahtar kapama noktası rP [°C] -10...89
Ayar adımları [°C] 0,5
Frekans başlangıç noktası, FSP [°C] -10...70
Frekans bitiş noktası, FEP [°C] 10...90
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 100...1000
Doğruluk / sapma
Akış izleme
Doğruluk (ölçüm aralığında) ± 2 % MEW; (Su)
Tekrarlanabilirlik ± 0,5 % MEW
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 1
Tepki süresi
Akış izleme
Cevap verme zamanı [s] 1; (dAP = 0)
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...5
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] T09 = 6
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; Frekans çıkışı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 2
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 3
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 488
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60
Çalışma sıcaklığı hakkında
akışkan sıcaklığı < 80 °C
akışkan sıcaklığı < 90 °C: 0...50 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -20...80
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
CPA onayı
model numarası 001VO
doğruluk sınıfı -
maksimum izin verilebilir hata ± 2 % FS
Q (min) 0,15 m³/h
Q (t) 0,48 m³/h
Q (max) 2,4 m³/h
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 su ile / 10...50 Hz 1 mm
su ile / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [yıl] 342
UL onayı
UL onay numarası I001
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 440
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Sıkıştırma torku [Nm] 30
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 DN10
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
dP Basınç kaybı
Q hacimsel akış miktarı
dayanma basıncı (bar)