• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Takip ve izleme çözümleri
  5. ZZ0816

RFID giren çıkan ürünleri kayıt sistemi

ZZ0816

Gate Solution Master package - sensor

RFID giren çıkan ürünleri kayıt sistemi

ZZ0816

Gate Solution Master package - sensor

  • Verim artışı ve yönlendirmeyi en iyi seviyeye getirme
  • Kolay entegrasyon ve devreye alma
  • Mal akış şeffaflığında artış
  • Yazılım ve donanım içeren sistem çözümleri
  • Tedarik zincirindeki mal ve ürünlerin tanımlanması
Uygulama
Dizayn Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke
Radyo onayı EU/RED
Radio onayı üzerine not
RFID değerlendirme ünitesi DTE830 için radyo onayı
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 23000
Aksesuarlar
Parçalar
edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124
Bağlantı kablosu: 1, E70450
RFID değerlendirme ünitesi UHF: 1, DTE830
RFID-UHF Anten: 4, ANT860
Bağlantı kablosu: 4, E80332
Ethernet anahtar: 1, AL3050
IO-Link-master: 1, AL1122
LASER Reflektörden yansımalı sensör: 2, OGP700
Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör: 2, E20722
5 bölümlü sinyal lambası: 1, DV2510
Bağlantı kablosu: 3, EVC108
Güç kaynağı: 1, DN4012
Soketli bağlantı kablosu: 4, EVC003
Soketli bağlantı kablosu: 1, E12166
Soketli bağlantı kablosu: 1, E12492
Bağlantı kablosu: 3, E21137
Adaptör kablo: 1, E80412
Aksesuarlar (Opsiyonel)
3 Boyutlu sensör genişletme paketi, ZZ0815
lazer reflektörden yansımalı sensörlü genişletme paketi, ZZ0817
Açıklamalar
Açıklamalar
Cihaz özellikle Uygulama Paketi için ön programlıdır.
reflektörden yansımalı sensörler ile yükleme yönü algılama
Paket miktarı 1 adet