• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Takip ve izleme çözümleri
  5. ZZ0817

RFID giren çıkan ürünleri kayıt sistemi

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

RFID giren çıkan ürünleri kayıt sistemi

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

  • Verim artışı ve yönlendirmeyi en iyi seviyeye getirme
  • Kolay entegrasyon ve devreye alma
  • Mal akış şeffaflığında artış
  • Yazılım ve donanım içeren sistem çözümleri
  • Tedarik zincirindeki mal ve ürünlerin tanımlanması
Uygulama
Dizayn lazer reflektörden yansımalı sensörlü genişletme paketi
Radyo onayı EU/RED
Radio onayı üzerine not
RFID değerlendirme ünitesi DTE830 için radyo onayı
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 19350
Aksesuarlar
Parçalar
RFID değerlendirme ünitesi UHF: 1, DTE830
RFID-UHF Anten: 4, ANT860
Bağlantı kablosu: 4, E80332
Ethernet anahtar: 1, AL3050
IO-Link-master: 1, AL1122
LASER Reflektörden yansımalı sensör: 2, OGP700
Reflektörden yansımalı lazer sensörler için reflektör: 2, E20722
5 bölümlü sinyal lambası: 1, DV2510
Bağlantı kablosu: 3, EVC108
Güç kaynağı: 1, DN4012
Soketli bağlantı kablosu: 4, EVC003
Bağlantı kablosu: 3, E21137
Adaptör kablo: 1, E80412
Açıklamalar
Açıklamalar
Cihaz özellikle Uygulama Paketi için ön programlıdır.
Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814
Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814
Bir master setindeki maksimum tamamlayıcı set sayısı: 9
reflektörden yansımalı sensörler ile yükleme yönü algılama
Paket miktarı 1 adet