• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Takip ve izleme çözümleri
  5. ZZ1124

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

edgeController für UHF-Gate-Solution

ZZ1124

AE1300 mit Gate Solution Software

Ürün özellikleri
Haberleşme arayüzü Ethernet; USB
Boyutlar [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Uygulama
Uygulama UHF arayüz çözüm yazılımı ile ön-programlı edge cihaz
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...32 DC
Nominal gerilim DC [V] 24
Güç tüketimi [W] 32
Ters polarite koruması evet
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri CODESYS 3.5
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; USB
Ethernet arabirimlerinin sayısı 2
USB arabirimi sayısı 2
Ethernet
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Konektör tipi M12
Protokol TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB
İletim oranı < 480 MBit/s
Konektör tipi M12
Versiyon USB 2.0
Arayüzlerle ilgili not
Çıkış akımı sınırlaması: 1,5 A
Çıkış akımı toplamı: 1,5 A
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...65
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Anakart sıcaklığı 85 °C' yi geçmemelidir.
daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız
Depolama sıcaklığı [°C] -35...85
Maksimum bağıl nem [%] 90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 3000
Koruma IP 65
Kirlilik derecesi 2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2294,75
Montaj şekli Panel / Bağlantı
Boyutlar [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Malzemeler Gövde: Alüminyum pres döküm toz boya ile kaplı; Gösterge: Cam kimyasal olarak sertleştirilmiş ve yansıtmaz
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Durum LED'i LED, çok-renkli programlanabilir
Ekran çözünürlüğü 1280 x 480
Gösterge tipi dokunma işlevli renkli gösterge
Ekran boyutu 12,3" 8:3
Ekran arka fon aydınlatması LED
Renk derinliği 24 Bit
Parlaklık [cd/m²] > 1000
Zıtlık oranı 1000:1
Donanım
İşlemci ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Çalışma belleği 1 GByte RAM
Ana depolama 8 GByte Flash
Taşınabilir depolama USB arayüz
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat evet; UTC, Pil arabellekli
Aksesuarlar
Aksesuar gereklidir
Fişli bağlantı kablosu: AMP - M12, E70450
açık kablo uçlu bağlantı kablosu: AMP, E70451
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 2 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: 1 x AMP konektör
Elektriksel bağlantı - USB
Soketli: 2 x M12; kodlama: B