• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Teknik Gereklilikler ve Bilgiler – moneo

moneo uygulaması

moneo yazılımı, farklı terminal cihazlarında ve bir sanal ortamda çalıştırılabilir. ifm, ön yapılandırılması yapılmış moneo appliance donanımını (QHA210 ve QHA300) veya moneo yazılımının önceden kurulmuş olduğu moneo vAppliance sanal makinesini (QVA200) önerir. Diğer taraftan, moneo, bir Windows ortamına kurulum için salt yazılım çözümü olarak da mevcuttur.

moneo yazılım modüllerini kullanmak için ilgili lisanslar satın alınmalıdır. Sağladığınız bilgi işlem gücüne bağlı olarak, moneo kurulumunuzdan aşağıdaki performans değerleri beklenebilir:

Performans sınıfı Platform Bilgi noktaları
(veri akış hızı (değer/saniye))
Hesaplanan değerler
(hesaplanan değer/saniye)
Gezinme
düğümü sayısı
Akıllı
limit sayısı

S
CPU çekirdeği sayısı 4,
CPU saat hızı [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Windows
yükleyici

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
CPU çekirdeği sayısı 8,
CPU saat hızı [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) Teknik ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ürün numarasına tıklayın.

Yönetim arayüzü AMS (Appliance Management System) içeren bir moneo cihazında moneo'yu seçerseniz, sistemlerden aşağıdaki performans değerlerini bekleyebilirsiniz:

Ürün numarası Ürün Bilgi noktaları
(veri akış hızı (değer/saniye))
Hesaplanan değerler
(hesaplanan değer/saniye)
Gezinme
düğümü sayısı
Akıllı
limit sayısı
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Teknik ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ürün numarasına tıklayın.

Lütfen dikkat edin:

moneo ve ifm IO-Link master uyumluluğu

moneo, MQTT/JSON aracılığıyla iletişim kuran tüm ifm IO Link masterlarıyla uyumludur. İlk nesil IO Link masterlar (Firmware sürümü V1.n.n) desteklenmez, fakat bir yazılım güncellemesi ile daha yeni bir sürüme güncellenebilirler.

Aşağıdaki seriler desteklenir:

  • DataLine serisi Firmware sürümü V2.0.n ve üstü
  • CabinetLine serisi Firmware sürümü V2.0.n ve üstü
  • StandardLine serisi Firmware sürümü V2.1.n ve üstü
  • PerformanceLine serisi Firmware sürümü V3.0.n ve üstü

moneo RTM ile mevcut durumda açıklanan kullanım durumlarında, aşağıdaki serilerin IO Link masterları kullanılmıştır

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

moneo RTM ve IO Link masterın iletişimi, masterın IOT portu aracılığıyla gerçekleşmelidir.

Atanmış bir IoT portuna sahip olmayan AL11nn, AL12nn, AL14nn serilerinin IO Link masterları, RTM uygulamaları için de kullanılabilir. Bu cihazların IoT uygulamaları için optimize edilmemiş olması nedeniyle, bu cihazlarda performans sınırlamaları olabileceği dikkate alınmalıdır.

Buna ek olarak, moneo configure aracılığıyla, USB portundan bağlanabilen E30390 ve AL1060 ifm IO Link masterları ile IO-Link cihazları yapılandırılabilir. Bu masterlar, moneo RTM uygulamaları için tasarlanmamıştır.