• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Analog Çıkışlı ve IO-Link Özellikli Seviye Sensörü

  • Prob uzunluğu 10 ... 200 cm arası
  • Prob, gerektiği takdirde uzunluğa göre kesilebilir
  • Sınırlı alan için kompakt tasarım

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Analog çıkış, 4 anahtarlama çıkışı ve IO-Link ile proses değeri iletimi
  • PC veya IO-Link master yardımıyla IO-Link ile kullanıcı dostu parametre ayarı

Dayanıklı ve güvenilir
Seviye sensörü zorlu çevre koşullarına veya yüksek basınçlı temizlemeye güvenilir bir şekilde dayanıklıdır. Küçük tasarımı kısıtlı alanlarda kuruluma izin verir. Dijital IO-Link iletişimi, ölçülen değer aktarımında kayıpları önler.

Modüler konsept sayesinde başarılıdır
Problar kısaltılabilir veya değiştirilebilir böylece LR stok bulundurmayı azaltır ve değiştirmeyi kolaylaştırır.

Kullanıcı dostu ayar
Kullanıcı tarafından, PC tabanlı LR Device - IO Link Sensörü parametrizasyon yazılımı sayesinde, sensörün çevrimdışı olarak kurulumu mümkündür. Parametre ayarının veri kaydı diğer sensörlere kopyalanabilir; örn. eş tasarımların kurulumları için.

Aksesuarlar