• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Yeni Dualis: yüzey ve konturların her ayrıntısına dikkat eder

  • Maksimum kalite güvencesi için yüzeylerin ve konturların birleştirilebilir 2D incelemesi
  • Kullanıcı dostu yazılım, inceleme görevinin kurulumunu basitleştirir
  • Güçlü algoritmalar, zorlu gerekliliklerin bile üstesinden gelir
  • Değişen ışık koşullarında güvenilir çalışma
  • Yanlış ayarlama denetimi, güvenilir bir kalite kontrolü sağlar

Dış ışıklara karşı dayanıklı arama ve bulma uzmanı

Kaybolan tutma klipsleri, düzgün şekilde taşlanmamış dişler, çok yapışkanlı veya yanlış şekillendirilmiş bileşenler: Yeni Dualis, bunların hepsini ve bir nesnedeki belirtilen hedef koşullara göre her türlü sapmayı kolayca algılar. Yüzey alanları, konturlar, ihmal edilenler veya nesne dönüşü kontrol edilebilir ve ayrı olarak veya birlikte değerlendirilebilir. Dualis, entegre gün ışığı filtresi sayesinde dış ışıklara karşı son derece dayanıklıdır. Entegre polarizasyon filtreli versiyon, özellikle çok yansıtıcı nesnelerin kullanıldığı uygulamalar için idealdir. Yeni Dualis, kullanıcı dostu ifm Vision Assistant yazılımıyla ayarlanır. Karmaşık görevler bile hızlı bir şekilde tanımlanır. Gerçek zamanlı bakım seçenekleri, güvenilir kalite güvencesi sağlar. Örneğin sürekli olarak kontrol edilen görüntü netliği ve görüntü parlaklığındaki değişiklikler, istenmeden yapılmış bir yanlış ayarı gösterir. Bu durumda sensör, otomatik olarak bir uyarı verir.

Flaş bellek sayesinde hızlı değiştirme olanağı

Dualis, parametrelerin saklandığı bir ifm flaş bellekle donatılmıştır. Bu flaş bellek, bir cihaz değiştirme durumunda, yeni Dualis' in çalıştırılması için gereken tüm ayarları ve parametreleri kolayca aktarmak amacıyla kullanılabilir. Bu sayede, iş yükü önemli ölçüde azalır.