• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

ifm Vision Assistant için denetleme eklentisi

Proses kalitesine merkezi genel bakış

ifm Vision Assistant için bir eklenti olarak tasarlanan denetleme aracı ile görüntü sensörlerinizin ağdaki görüntü ve proses verilerini bir panoda birleştirebilirsiniz. Bu da her zaman, ilgili canlı görüntülere net bir genel bakış, iyi ve kötü parçalarla ilgili istatistikler ve sensörlerden gelen durum mesajlarını sağlar.

Sapmaları hızlı bir şekilde algılayın ve ortadan kaldırın

Bu net genel bakış, proses işlemlerini hem doğrudan üretim ortamında hem de merkezi bir konumda gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve olası sapmaları hızlı bir şekilde tanımlamanızı kolaylaştırır. Bakım veya düzeltme önlemleri, kısa bir tepki süresiyle gerçekleştirilebilir ve yüksek proses kalitesi sürdürülebilir.

Trendleri, veri geçmişini temel alarak tanımlayın

Ayrıca prosesteki gelişmeleri analiz etmek, bunlardan trendler türetmek ve zamanından önce hareket etmek için, otomatik olarak oluşturulan veri geçmişini de kullanabilirsiniz.