• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Tarım makineleri için ISOBUS Gateway

Verimli akıllı tarım artık çok kolay

ISOBUS Gateway, akıllı tarımla ilgili ISOBUS fonksiyonlarının tarımsal eklenti ünitelerinin kontrol programına kolayca entegre edilmesini sağlar. Birlikte verilen ISOBUS fonksiyon kütüphanesi sayesinde, eklenti ünitesi için görselleştirme CODESYS V2.3 veya V3.5 kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.

Optimize edilmiş veri işleme sayesinde, yalnızca çekici ünitenin ekranında görüntülenecek değerler iletilir, bu sayede veri yolundaki yük önemli ölçüde azalır.

"Task Controller"dan tam olarak yararlanma

Sanal Terminal ve AUX-N fonksiyonuna (Yardımcı Kontrol Fonksiyonu) ek olarak, "Task Controller" akıllı tarım arayüzünün TC-Basic, TC-Geographic ve TC-Section Control otomasyon fonksiyonları da ISOBUS Gateway üzerinden tam olarak kullanılabilir. M12 konektörü ile ISOBUS Gateway ifm'nin herhangi bir mobil kontrol cihazına CAN arayüzü aracılığıyla, hatta daha sonra bile kolayca bağlanabilir.

AEF sertifikalı ISOBUS Gateway'i kullanmak için ek lisans ücreti gerekmez.