• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link Özellikli Hijyenik Debimetre

Dijital proseste kör noktalara son

SM Foodmag manyetik indüktif debimetre, sıvı ve kremalı gıdaların akış ölçümünü yeni bir seviyeye taşıyor. IO-Link ile donatılan sensör, prosesten dijital veri aktarımına olanak sağlayan türünün ilk örneğidir ve dijitalleştirilmiş, şeffaf üretim prosesindeki son kör noktayı da ortadan kaldırır. Sahada, ekranın kendisi ve her yönden görülebilen durum LED'i, mevcut durum hakkında bilgi verir.

Önemli olanı ölçer

Sensör mevcut akış hızını, toplam hacmi ve akış yönünü ve ayrıca maddenin varlığını algılar (genellikle boş boru algılaması olarak adlandırılır). Ayrıca iletkenliği ve sıcaklığı, kontrol sistemine ve IT seviyesine iletir. Bu sayede, sistemde ek ölçüm noktalarına olan ihtiyaç azaltılabilir.

Rahatlık, netlik, güvenlik

SM Foodmag neredeyse kendi kendini entegre eder. Patentli kablolarımızla birleştirilen standart M12 bağlantısı, veri altyapısına hızlı, su geçirmez ve hatasız bir bağlantıyı garanti eder. Standart kurulum boyutları ve esnek conta ve proses adaptörü seçenekleri, mevcut sistemlere entegrasyonu kolaylaştırır. Uygulama tabanlı menü yapısı ve rehberli kurulum, parametre ayarını çocuk oyuncağı haline getirir. SM Foodmag, yerel ve dijital olarak daha fazla proses güvenilirliği için boru içinin maksimum görünürlüğünü sağlar.

Uzun ömürlü kalite için yoğun testler

Geniş kapsamlı dahili ve harici testler, SM Foodmag'ın gıda endüstrisindeki günlük işlemlerin zorlu koşullarına uzun vadede dayanabilmesini en başından garanti eder.

Sıcaklık şok testi, sensörün, büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldığında, doğruluğunu test eder. Bu dalgalanmalar, örneğin süt veya yüksek asidik ürünlerin 72 °C ile 95 °C arasında ısıtıldığı ve ardından hızla soğutulduğu pastörizasyon işlemi sırasında oluşur. Bu proses, ürünlerin raf ömrünü garanti altına alır. Sıfırın altından yüksek çift haneli aralığa kadar hızlı sıcaklık değişimleri nedeniyle 1.000 saatlik sürekli stres sonrasında bile, ölçüm sonucu belirtilen doğruluk bandı aralığı olmalıdır.

Maddeyi, tanktan sistem çıkışındaki işleme adımlarına taşımak için pompalar ve valfler gereklidir. Pompalar, sürekli titreşim ve hızlı açılan valflerse basınç pikleri sağlar. Basınç piki testi, bilgi formunda belirtilen basınç değerini kasıtlı olarak aşan bir basınç yükü uygulayarak hızlı basınç dalgalanmalarının simülasyonunu yapar. Bir milyon çevrimden sonra SM Foodmag kaçak için test edilir. Dış etkilerin cihazların performansı üzerinde önemli bir etkisi olmadığından emin olmak için, X, Y ve Z eksenleri boyunca şok ve titreşim de birkaç gün boyunca yoğun bir şekilde simüle edilmiştir.

Yoğuşma testinde, madde sıcaklığı ılıkken boru sisteminden ve sensörden soğuk bir madde geçirilir. SM Foodmag, cihazın içine nem girmesini önlemek için birkaç hafta boyunca ve farklı montaj pozisyonlarında yüksek neme ve bunun sonucunda oluşan yoğuşmaya maruz bırakılır.

Ürünler