• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknolojiler
  2. Görüntü İşleme Sistemleri

ifm Vision: Seçici Mesafe Ölçümünden Endüstriyel Görüntülemeye

Endüstriyel dijitalleşmenin öncüsü olarak misyonumuz, her büyüklükteki şirkete olağanüstü optik teknolojiler sunmaktır. Bu, Endüstri 4.0'ın “gözü” olarak dijital evrimin uygulanmasında önemli bir rol oynayan görüntü sensörleri için de geçerlidir. Vizyonumuz: Herkesin kullanabileceği en son teknoloji!

Taviz yok! Görüntü işleme ürünlerimizle elde edeceğiniz avantajlar

Görüntü işleme ürünlerimizin uygulama olanakları çok çeşitlidir, size şunları sunuyoruz:

ifm, 2003'ten beri endüstriyel görüntü işleme için kullanımı kolay bir çözüm olarak görüntü işleme sistemleri sunuyor. Bu güne kadar tüm ürünlerimiz kullanım kolaylığı ile öne çıktı. Karmaşık zorluklar dakikalar içinde kurulabilir ve çözülebilir.

Ürünlerimizi benzersiz kılan başka neler var? Görüntü işleme sistemlerinin tek tedarikçisi olarak tüm bileşenleri kendi bünyemizde geliştiriyoruz. Bu sayede, herhangi bir sisteme özel gereksinimi tam olarak karşılayan ToF (Işık-Uçuş-Zamanı) sensörlerini üretebiliyoruz.

1 Boyutlu Nesne Tanıma: Mesafe, seviye ve konumları hassas bir şekilde algılama

1 Boyutlu pozisyon sensörleri, örneğin otomasyon teknolojisindeki temassız mesafe ölçümü veya konumlandırma görevleri için idealdir. Seviye ölçümleri de güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ek olarak, mesafe değerleri doğrudan görselleştirilebilir.

 
1 Boyutlu görüntü sensörlerini hangi uygulama alanı için kullanmak istersiniz?

Uzun mesafelerde uzunlukları güvenilir bir şekilde ölçmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Sıvı veya katıların seviyelerini temassız ölçmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Çok küçük parçaların kesin konumunu belirlemek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Nesneleri renklerine göre ayırt etmek istiyorum (yansıma).

Daha fazlasını öğrenin

2 Boyutlu Nesne Tanıma: Yüzeyleri, şekilleri, kodları ve profilleri algılama

2 Boyutlu görüntü sensörleri bir nesnenin kontur, yüzey, geometri veya dönme konumunun önceden tanımlanmış spesifikasyonla eşleşip eşleşmediğini kontrol etmeyi mümkün kılar. Ayrıca kod ve metinlerin tanınması için de çözümler sunarlar.

2 Boyutlu görüntü sensörlerini hangi uygulama alanı için kullanmak istersiniz?

Yüzeyleri değerlendirmek
ve nesnelerin mevcudiyetini kontrol etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Nesneleri
şekil
ve konumdan bağımsız olarak tanımlamak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Bir nesnenin
yükseklik profilini hedef
koşullarla eşleştirmek
istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Barkodları ve 2 Boyutlu kodları
yüksek hızda bile güvenilir bir şekilde
okumak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

3 Boyutlu Nesne Tanıma: Eksiksizlik kontrolü, hareketli nesneleri üç boyutta algılama.

Üçüncü boyutta görüntü işleme - 3 Boyutlu görüntü işleme sistemleri, örneğin konveyör ve paketleme teknolojisinde ve ayrıca şirket içi lojistikte kullanılır. Bir diğer uygulama alanı ise iş makineleridir. Ayrıca tehlike bölgesindeki nesneleri ve kişileri algılayarak çarpışma riskini önemli ölçüde azaltırlar.

3 Boyutlu görüntü işleme sistemlerimizin uygulama alanları, otomasyon, robot sistemleri ve lojistik otomasyonun yanı sıra iş makineleri alanı olarak kategorize edilebilir.

3 Boyutlu görüntü işleme sensörlerini otomasyon, robot sistemleri veya lojistikte hangi uygulama alanlarında kullanmak istersiniz?

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) için bir engel algılama sistemi uygulamak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Bir AGV kullanarak paletleri otomatik olarak tespit etmek ve almak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Nesnelerin hacmini tespit etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Aynı anda birkaç nesneyi veya mesafeyi yakalamak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Nesneleri otomatik ve güvenilir bir şekilde almak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Nesneleri otomatik olarak paletlemek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Çalkalanan malzemelerin seviyesini kaydetmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Ürünlerin proseste eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

3 Boyutlu görüntü işleme sistemlerini iş makinelerinin hangi uygulama alanı için kullanmak istersiniz?

İş makinelerinin çevresindeki engelleri tespit etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

İş makinesi ile nesneler arasındaki mesafeleri tespit etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Güvenilir bir çarpışma önleme sistemi uygulamak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Reflektör takibi ile çalışanlarımın güvenliğini artırmak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Konumlandırma yardımı ile ilerleme hareketlerini daha verimli ve güvenli hale getirmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

İş makinelerini hat yönlendirme ile güvenli bir şekilde taşımak istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

Çalışma ortamındaki hareketli nesneleri tespit etmek istiyorum.

Daha fazlasını öğrenin

   

Kullanım Örnekleri: Gerçek dünyadaki görüntü işleme ürünlerimiz

Ford: 2 Boyutlu profil sensörü, araç gövdesi üretiminde montaj adımlarını nasıl güvence altına alır?

PMD Kesit İzleyici ile hat üstü kalite kontrolü hakkında daha fazla bilgi

Unchained Robotics: 3 Boyutlu sensör verimli paletlemeye nasıl katkıda bulunur?

Güvenilir Cobot navigasyonu hakkında daha fazla bilgi

Delaval: 3 Boyutlu sensör nazik, hijyenik bir sağım sürecini nasıl mümkün kılar?

En yeni nesil sağım robotlarında kullanımı hakkında daha fazla bilgi

Technoferrari: AGV'ler 3 Boyutlu sensörle paletleri nasıl güvenilir bir şekilde alır?

AGV navigasyonundaki görüntü işleme sistemi hakkında daha fazla bilgi

Risse & Wilke: 3 Boyutlu çarpışma uyarı seti nasıl daha fazla güvenilirlik sağlar?

Forkliftleri ve benzerlerini güçlendirmeye yönelik komple set hakkında daha fazla bilgi.

Uzmanlarımızdan Öneriler

ifm bu yolda size eşlik edecektir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, ifm görüntü işleme uzmanı sizi en başından itibaren destekleyecektir - uygulama danışmanlığı, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan gelişmiş hizmetlere kadar. Kişisel görüntü işleme uzmanınız, otomasyon çözümünüzü uygulamak ve optimize etmek için tüm ifm bilgi birikimini size sunacaktır.

Birlikte, projenizi başarı öyküsüne dönüştüreceğiz

Şimdi bir randevu alın