• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Рішення IIoT
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QM9101

Licence for the software package for the simple starting and testing of a condition monitoring application

QM9101

moneo Starterkit License

Licence for the software package for the simple starting and testing of a condition monitoring application

QM9101

moneo Starterkit License

  • Пакет з усіма ліцензіями на програмне забезпечення, необхідними для додатка для контролю технічного стану
  • Контроль технічного стану двигунів вентиляторів, насосів та інших простих машин
sold only in combination with hardware package QZ9100
Application
Application
Контроль технічного стану двигунів вентиляторів, насосів та інших простих машин
Content description
IIoT platform as basis for moneo applications
parameter setting software for the set-up and diagnosis of IO-Link units
real-time maintenance software for condition monitoring and analysis
data interface to ifm IO-Link masters
25 information points for process value transmission
Data management
logical conjunction of process values by means of calculated values
Monitoring
detecting and analysing process data
condition monitoring in real time (Real Time Maintenance)
Parameter setting
cross-manufacturer parameter setting of IO-Link devices (from IO-Link v1.1)
parameter setting of ifm IO-Link masters
налаштування параметрів через USB і майстер Ethernet
network and point-to-point programming
Software / programming
Language German; English; French; Italian; Spanish; Portuguese; Chinese; Japanese; Korean; Russian
Data carrier download
Included licences moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (operation only in connection with: QZ9100)
Type of licence package licence
Licence class full version
Mechanical data
Weight [g] 0.001
Remarks
Notes sold only in combination with hardware package QZ9100