非接触式雷达液位传感器可提供高达10 m(33 ft)的高精度液位测量
请使用上面的交互模型探索传感器特性。
请使用上面的交互模型探索传感器特性。
IO-Link数字量通信提供详尽的过程洞察力
由于没有信号转换损失,利用数字量通信可以提供比模拟量更好的测量精度和可靠性。
由于没有信号转换损失,利用数字量通信可以提供比模拟量更好的测量精度和可靠性。
一体式不锈钢外壳消除异物侵入可能
造成传感器漂移的一个主要原因是水汽。LW一体焊接式的316不锈钢结构防止异物侵入,并在冲洗环境下保护内部电子元器件。
造成传感器漂移的一个主要原因是水汽。LW一体焊接式的316不锈钢结构防止异物侵入,并在冲洗环境下保护内部电子元器件。
丰富的安装适配器
有多种安装适配器可供选择,以方便的将传感器安装到您的系统中。
有多种安装适配器可供选择,以方便的将传感器安装到您的系统中。
强大的80GHz高频测量系统
对粘性介质可靠的非接触式液位测量,在带有搅拌器/喷球或蒸汽冷凝的场景,80 GHz非接触式雷达能测量高达10 m(33 ft)液体介质的液位,精度保持在+/- 2 mm(0.08 in)。
对粘性介质可靠的非接触式液位测量,在带有搅拌器/喷球或蒸汽冷凝的场景,80 GHz非接触式雷达能测量高达10 m(33 ft)液体介质的液位,精度保持在+/- 2 mm(0.08 in)。