将自动化网络与IT网络分离,可防止从外部非法访问自动化设施
适用于PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT和Modbus TCP的数字输入模块
附加装置与牵引装置间的可靠通信
集中规划全球各地移动机械的操作和维护
通过可自由配置的LED实现常规信号指示
模拟量信号为显示器供电
为传感器增加实用功能
非接触式电磁感应检测原理,适用于所有金属类型
以最高精度检测微小物体
准确测量水和超纯水的流量
评估单个图像中的各种代码和文本
免维护的电容式液位测量
整体振动和温度监测,用于难以进入的地方
高亮度显示器,即使在明亮的光照条件下仍具有出色的可读性
由于2.5 mm²的截面积,即使长电缆的压降也很小
用于自动驾驶车辆路线规划的障碍物和净空间检测
moneo configure free(moneo configure免费版)智能IO-Link管理
短行程气缸仅使用1个传感器即可监测两个末端位置
在操作界面上清晰显示视觉传感器的图像和数据
用于控制柜的功能强大的多面手
基于AI的系统协助完成装配和包装任务
通过持续监测随形温度控制,确保可靠的过程质量
对高达10米的液位进行毫米级精度的测量
使用PMD光飞行时间技术进行毫米级精度的测距
用于通过WLAN或蓝牙进行机器间的CAN数据交换
2合1:将速度传感器和估算单元同时集成在紧凑的外壳中
通过将自动化与IT网络隔离,防止从外部非法访问安装设施
集天线、估算单元和开关于一身,减少安装时间
耐过载的测量元件具有出色的长期稳定性
适用于各种信号类型(电流、电压、频率、脉冲、PT100/PT1000和热电偶)的通用测量输入