You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 安全技术
  4. 电感式安全接近开关

电感式安全接近开关


防故障电感式接近开关

自动化领域的安全技术在安全人机互动方面发挥着重要作用。带安全功能的防故障传感器是人和机器安全系统的重要组成。凭借独特的工作原理和优势,电感式接近开关也可用于安全应用。该类产品能够直接检测金属,从而可以解决许多应用的需求。在设计时,还无需考虑对应的磁性或机械部件。高防护等级以及非接触式工作原理实现的无磨损功能可保证机器和设施长时间正常运行。

在插座方面也没有特殊的要求,如屏蔽、绞线或单独敷设等。传感器使用现有的普通非屏蔽式4芯电缆直接与现有PLC或逻辑模块相连。传感器的输出特征符合EN 61131-2 type 1或2的输入特征要求。与ifm估算继电器、AS-i Safety at Work、PROFIsafe、Interbus Safety总线系统或安全PLC和逻辑模块的连接都非常简单。对于带动态脉冲检测功能的产品系列(Gx50xS),需要相应的软件模块。带2路PNP输出的防故障传感器(Gx70xS;Gx71xS)则可连接至经认证的无交叉监测功能的双通道安全继电器。ifm的估算单元可实现静默或连接急停设备(符合DIN EN 60947-5-1)等功能,而无需额外成本。

使用防故障传感器时无需磁铁或编码目标。