You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 工业通信
  4. 现场总线组件
  5. RFID UHF - 读取

RFID UHF - 读取

  • 用于材料流控制、内部物流和输送机
  • 适合读写 RFID 标签
  • 四个通道用于连接 RFID 天线
  • 通过 RFID 天线的可靠数据交换控制
  • 通过 Ethernet TCP/IP 与更高的控制级别通信。

RFID UHF - 读取


RFID UHF - 读取器

UHF估算单元可控制与RFID天线或传感器/执行器层级的数据交换、与更高的控制层级通信以及支持通过网页服务器进行设备配置。该设备拥有4个用于连接现场设备的通道和4路额外的输入和输出。可提供适用于欧洲内和欧洲以外的不同版本。
该UHF估算单元适用于生产、内部物流和输送领域。
它可通过Ethernet IP或Ethernet TCP/IP将数据传输至PLC。