You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 识别系统
  4. RFID 13.56 MHz
  5. 带CANopen接口的紧凑型RFID设备,适用于工业应用

RFID 13.56 MHz - 带CANopen接口的紧凑型RFID设备,适用于工业应用

  • 读写距离长达 80 mm
  • 金属 ID 标签齐平安装
  • 使用温度最高可达 130 °C
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求

RFID 13.56 MHz - 带CANopen接口的紧凑型RFID设备,适用于工业应用