You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 设备状态监测系统
  4. 用于振动监控及诊断的系统
  5. 振动传感器及变送器

用于振动监控及诊断的系统 - 振动传感器及变送器

  • 模拟量和无线振动变送器以及智能的IO-Link振动传感器
  • 利用2个设置环、集成显示器或IO-Link轻松设置开关点
  • 直接在传感器上进行的可靠且智能的特征值计算
  • 无需额外的诊断软件即可轻松连接

用于振动监控及诊断的系统 - 振动传感器及变送器

振动监测和诊断系统 —— 振动传感器和变送器

该设备设置非常简单,无需任何额外的参数设置软件。变送器专门根据适用指令设计用于危险区域,并通过了相关认证。

VKV系列振动变送器额外带有1路可用作警报输出的开关量输出。利用设备上的2个设置旋钮(轻松旋转),可以直观且准确地设置开关点和响应延迟。设备还带有可显示设置值的刻度。2个清晰可见的LED则能指示开关状态和操作就绪状态。

由于可进行机械锁定,可以排除非法操作的可能。可选配的保护盖则能确保防止篡改。该设备常用于对通风装置或风扇进行状态监测,可在这类应用中可靠检测叶片的损坏。

VN电子振动传感器带有2路开关量输出,分别用于预警报和主警报。其中,预警报便于用户制定相关计划并在常规停机期间执行维护操作。主警报则警示出现了危险的机器状态;可使用开关量信号来关闭系统。此外,用户还可将其中1路输出配置为模拟量输出,用于监测整体振动状况。

模拟量输入可用于监测温度等其他参数。与振动相同,温度也常用作机器状态的关键指标。

参数通过USB接口使用参数设置软件进行设置,该USB接口同时还为传感器提供工作电压。当机器出现不平衡问题时,会根据其转速而振动。传感器可根据该频率或待监测的滚动轴承的损坏频率进行设置。明亮的多色显示器可指示测量值。不同的颜色(绿-黄-红)分别指示机器当前的不同状态。