You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 移动车辆和工程机械系统
  4. 用于操作和监控单元
  5. 采用64位多核处理器的功能强大的人机界面

采用64位多核处理器的功能强大的人机界面

  • 功能强大的人机界面,具有现代化的64位架构并可选触摸屏
  • 带RGB背光功能键和触觉反馈的版本
  • 用于数据记录并支持模拟量和以太网摄像头的高性能USB接口
  • 适用于各种通信任务的CAN和以太网接口,例如CANopen、SAE J1939、 EtherNet/IP或Modbus
  • 可使用CODESYS 3.5按照IEC 61131-3自由编程

采用64位多核处理器的功能强大的人机界面