You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 移动车辆和工程机械系统
  4. 用于操作和监控单元
  5. 采用32位单核处理器的功能强大的人机界面

采用32位单核处理器的功能强大的人机界面

  • 带触觉反馈的背光功能键和可选触摸屏的设备
  • 用于数据记录的USB接口和用于模拟量摄像头的可选接口
  • 支持CANopen和SAE J1939协议的2个或4个CAN接口
  • 适合不同通信任务的以太网接口
  • 可使用CODESYS 3.5或CODESYS 2.3按照IEC 61131-3自由编程

采用32位单核处理器的功能强大的人机界面