You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. IIoT软件
  4. 参数设置软件
  5. moneo配置

moneo配置

  • 通过以太网主站进行参数设置
  • 无需PLC即可访问现场层级的传感器
  • 可在线和离线激活许可证
  • 扫描包含主站和设备的复杂IO-Link网络
  • 基于IODD对参数集进行离线设置

moneo配置


moneo configure

ifm的参数设置软件产品组合覆盖的应用非常广泛。它们包括用于对IO-Link设备、条形码和二维码读取器、3D摄像头和RFID读写头进行参数设置和设置的广泛解决方案。此外,仅需使用一款软件工具,例如LR DEVICE或其继任产品moneo configure,即可对所有IO-Link设备进行明确的在线和离线配置。 这两款产品都可简化对所有带IO-Link接口的传感器和执行器的统一参数设置,以及ifm IO-Link主站的参数设置。过程数据可视化有助于进行设置和诊断。智能功能(如直接访问IODD查找器数据库)则可提高在生产过程中设置和更换IO-Link设备时的过程稳定性。