You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. 附件
  4. 识别系统附件
  5. 用于RFID系统13.56 MHz的ID标签

识别系统附件 - RFID系统13.56 MHz的ID标签

  • 读写距离长达 80 mm
  • 金属 ID 标签齐平安装
  • 使用温度最高可达 130 °C
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求

识别系统附件 - RFID系统13.56 MHz的ID标签