• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动机械系统
  3. 控制器软件

控制器软件

  • 用于创建控制器应用的低成本插件
  • 适用于所有ifm控制器的标准化软件
  • 直观友好的操作

移动控制器软件:标准化、高效、直观

凭借符合IEC 61131-3标准的编程工具,ifm为移动机械控制系统的开发提供集成软件解决方案。该工程软件支持快速项目实施与管理──从编程、参数设置到图形化可视化。

该软件的一个关键功能是支持实时登录正在运行的系统。这使得创建的程序无需复杂的工具链,即可在目标系统上直接进行开发和调试。

设备连接通过标准化串行接口、以太网或CAN PC接口实现。该软件支持:

  • 所有相关通信参数的配置
  • 根据IEC 61131-3标准进行设备编程
  • 可用过程数据的诊断与可视化

这款标准化软件覆盖整个ecomatmobile产品系列,可实现跨控制器平台的无缝工程设计,从而大幅降低培训成本,同时提升项目复用率。

核心优势概览:

  • 直观易用的用户界面,操作便捷
  • 经济高效的移动控制应用开发扩展方案
  • 兼容ifm所有移动控制器与HMI,确保最大灵活性

想了解哪些控制器能为您的软件解决方案提供理想基础吗?

在我们的产品概览页面,您可以找到ifm合适控制组件的全面信息,包括技术详情及移动机械应用选项。