操作面板
- 带集成式4方向按钮和按压功能的旋钮
- RGB背光功能键及单段式LED环形灯
- 所有背光都可单独控制为任意颜色
- 通过CAN接口通信
- 适用于12 V和24 V板载网络
ifm操作面板──分布式控制,轻松集成
ifm的操作面板专为移动机械和系统实现精准且人性化的控制而设计。无论是安装在驾驶室内、控制面板上,还是直接置于控制柜中,它们都能提供稳定可靠且直观的操作体验,并且不惧任何恶劣环境。
操作面板配备具有四向倾斜和按压功能的旋转控制元件,以及背光操作按键,即使在寒冷天气下或戴着手套也能实现简单精准的控制。可独立调节的LED颜色和分段式LED环形灯,可提供清晰的视觉反馈,简化功能导航操作。
优势概览:
- 通过CANbus实现分布式控制──适用于模块化机械设计
- 采用标准化接口,可轻松集成至现有系统
- 预定义功能块,支持快速配置与简易编程
- 与ifm HMI配套的操作面板,确保操作界面统一
- 值得信赖的ifm品质──坚固、耐用、可靠
强大的CAN总线接口可实现与控制器及HMI的无缝通信。HMI软件专为支持操作面板而设计,可快速高效地完成功能分配。
优化您的控制解决方案──探索ifm的操作面板,体验专为您的移动应用而打造的直观操作、可靠技术与极致灵活性。