识别系统附件
用于RFID系统125 kHz的ID标签
用于RFID系统125 kHz的ID标签
ID 标签最高可用于高达 200 °C 的高温
读写距离长达 80 mm
金属 ID 标签齐平安装
简单的通用固定
用于货盘和工件载体上的安装
显示选择器
隐藏选择器
更多筛选标准
隐藏筛选标准
用于RFID系统125 kHz的ID标签
ID 标签最高可用于高达 200 °C 的高温
读写距离长达 80 mm
金属 ID 标签齐平安装
简单的通用固定
用于货盘和工件载体上的安装
排序
单页显示
{{'LABEL_EXPAND_PRODUCTLIST' | translate }}
您的浏览器版本过旧!
旧版本的浏览器经常导致糟糕的用户体验,并将导致安全风险。因此,我们将很快不支持Internet Explorer 11。
我们建议您尽快更新浏览器至最新版本。