- 主页
- 下载
VSE151 software
Current firmware and ESD file
This software is compatible with the following products:
AA device status firmware
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 AA device status VSE151 firmware
- 尺寸 1.3 MB
-
SHA-256
File hash SHA-256
33c93121a8c4781745733618b896bd0c50d4b475fc66cdc58a83c73a854d1ffb
- 类型 .zip
- 说明 Please use VES004 for the update
VSE151 | Ethernet/IP
- 名称
- 尺寸
- SHA-256
- 类型
- 说明
- 名称 VSE151 | EDS | V1.06.00
- 尺寸 12.7 kB
-
SHA-256
File hash SHA-256
2cab3a9684980108dd45e7410157bb694adfdb5b50b14bb8accf03ad5254b72b
- 类型 .zip
- 说明 Current EDS file for VSE151 | Ethernet/IP