连接电缆
E11346
VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS
连接电缆
E11346
VDOAH032MSS00,3H03STGF030MSS
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVC250 产品比较: E11346 / EVC250 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 | ||||
无硅树脂 | 有 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
防护等级 | III | ||||
当前负载总数最大值 [A] | 3 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||
外壳防护等级 | IP 68 | ||||
机械技术数据 | |||||
原材料 | PUR | ||||
模制主体材料 | PUR / PUR | ||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 / 黄铜, 镀镍的 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 - 插头 | |||||
接插件: 1 x M8, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm | |||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | ||||
电气连接 - 插座 | |||||
接插件: 1 x M12, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm | |||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — E11346-00 — 06.03.2003 —
![]() |