You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. E11349

连接电缆

E11349

VDOAH032MSS0002H03STGF030MSS

连接电缆

E11349

VDOAH032MSS0002H03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录

  • cruus
技术参数
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 3
输出
电气设计 PNP
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 68
机械技术数据
原材料 PUR
模制主体材料 PUR / PUR
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的 / 黄铜, 镀镍的
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M8, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm
电气连接
接口 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — E11349-00 — 13.01.2017 —