- 产品分类
- E12228
带插座连接电缆
E12228
ADOAH040VAS0010G04
带插座连接电缆
E12228
ADOAH040VAS0010G04
停产产品 - 存档登录
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点; 屏蔽的电缆 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 506.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 26.5 x 15 x 38.5 |
原材料 | PVC |
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽 |
---|