- 产品分类
- E12236
带插座连接电缆
E12236
ADOGH050MSS0060C05
带插座连接电缆
E12236
ADOGH050MSS0060C05
停产产品 - 存档登录
替代产品: EVC591 产品比较: E12236 / EVC591 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 2577.6 |
---|---|
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 46.5 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 60 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.5 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽 |
---|