连接电缆
E12248
VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS
连接电缆
E12248
VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 带有耐用的 AMP 连接器
停产产品 - 存档登录
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 | ||||||||
无硅树脂 | 有 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 9.6...30 DC | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 3 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 120.8 | ||||||||
尺寸 [mm] | 19 x 10 x 25.5 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM; 外壳: Hytrel G-4774 黑色 | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 / 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 - 插座 | |||||||||
接插件: 1 x M8, 角型; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm | |||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) | ||||||||
电气连接 - 插座 | |||||||||
接插件: 1 x 卡口式, 直型; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm | |||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — E12248-00 — 26.07.2010 —
![]() |