- 产品分类
- E70125
连接电缆
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
连接电缆
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
停产产品 - 存档登录
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
原材料 | TPU; PBT |
模制主体材料 | TPU / PBT |
滚花螺母的材料 | PBT / PA |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PBT; 锁定: PBT |
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU / PBT; 锁定: PA |