You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 产品分类
  3. E70165

带插座连接电缆

E70165

ADOGB030PLS0002E03

带插座连接电缆

E70165

ADOGB030PLS0002E03

停产产品 - 存档登录
替代产品: E20428 产品比较: E70165 / E20428 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。

技术参数
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC
工作条件
环境温度 [°C] -40...90
外壳防护等级 IP 68
机械技术数据
尺寸 [mm] 26 x 26 x 60
原材料 TPU
模制主体材料 TPU
滚花螺母的材料 PA
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 7.2 mm; 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm )
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x 7/8", 直型; 成型体: TPU; 锁定: PA
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — E70165-00 — 06.03.2003 —