电感式接近开关
IN0088
IN-2004-BBOA/20m
电感式接近开关
IN0088
IN-2004-BBOA/20m
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功能 | 常闭 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6 | ||||||||||||
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.7 | ||||||||||||
最小的负载电流 [mA] | 5 | ||||||||||||
漏电流最大值 [mA] | 2.0 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||||||
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (50 ms / 1 Hz) | ||||||||||||
开关频率AC [Hz] | 25 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||||||
短路保护 | 否 | ||||||||||||
过载保护 | 否 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.9 / 黄铜: 0.6 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 609 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
原材料 | PBT | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 电缆: 20 m, PVC; 2 x 0.5 mm² | ||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — IN0088-00 — 13.01.2017 —
![]() |