- 产品分类
- OB5021
光纤放大器
OB5021
OBF-FPKG/US-100
光纤放大器
OB5021
OBF-FPKG/US-100
停产产品 - 存档登录
替代产品: OBF500 产品比较: OB5021 / OBF500 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 35; ((24 V)) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 660 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [m] | 0...1; (对射式光电开关) |
---|---|
检测距离 [mm] | 0...50; (漫反射光电开关) |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 |
原材料 | PPE 改良的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|