避免不必要的能源浪费
使用“零流量”控制的冷藏管理
为了减少成本和能耗,楼宇服务系统的高效运行变得日益重要。 这不仅涉及运行时间和温度的最佳化设置,同时楼宇的安装必须确保能被整体概览。 不同的系统必须能够相互协调。
在巴塞尔Nationalbank分行的翻修过程中,所有楼宇服务设施都被翻新。瑞士HeiVi AG负责加热系统和空调设施的规划和项目实施,目标是降低能耗、投资成本、接口数量并可持续性地优化楼宇维护。HeiVi AG联合创始人Peter Heimann解释道:“作为先进暖通空调、制冷和卫生设施的规划者,我们帮助建筑师、业主和项目开发人员实施新系统和优化过程。为了实现最高能效和成本效益并同时确保客户的最大舒适度,我们采用创新的楼宇自动化规划。因此,我们必须常常跳出固有思维。”
不必要的能源浪费
图1显示了带输出控制压缩机的冷却装置的标准功能。冷却装置的压缩机 (M01) 调节冷水 (B01) 的出口温度。储罐供给泵 (M02) 通过冷储罐提供恒定量的水。储罐的2个传感器控制冷却装置的开关。储罐排放泵 (M03) 将冷水输送给耗电设备。
由于储罐排放泵 (M03) 通过耗电设备的不同压力进行控制,泵仅提供系统所需的水量。工作顺序:局部负载运行时,供给的质量流量大大高于排放的质量流量。由于提供给冷却装置的质量流量恒定,压缩机仅在排放期间减少功率。因此,无法利用输出控制压缩机的优势。
“跳出固有思维”
“我们反思储罐供给泵和压缩机是否可以根据需要进行控制,以优化过程。”Heimann说道。为此,我们必须“跳出固有思维”。“在此过程中,我们遇到了ifm模块。”Heimann继续说道。
利用ifm SM6500流量传感器,冷藏储罐设置为“零流量”。储罐供给泵 (M02) 新集成至系统。它控制储罐供给质量流量 (G01) 和储罐排放质量流量 (G02) 的差异。然而,储罐供给质量流量必须比储罐排放质量流量高5-10%。另外还需确保,冷却装置的质量流速不低于特定的限值。
因此,ifm流量传感器提供的“零流量”控制可以实现许多优势。压缩机可以采用局部负载运行,同时完全利用到压缩机的调节能力。这意味着更低的能耗。冷却装置的高入口温度也尽可能地降低了能耗。因此,冷储罐尺寸可以更小,从而减少投资成本。而由于模型(见图2)中储罐供给泵 (M02) 消耗的能量更少,还实现了额外的节能潜力。
无需温度计
除了SM6500流量传感器外,还使用了ifm TD2237温度传感器。与常规温度传感器不同,TD2237采用数字温度显示器。这消除了对额外温度计的需要。除了实现快速准确测量外,ifm传感器的数字显示器还简化了设置和过程优化。回路中的错误可以立即被检测并消除。
创新解决方案的成功证明了Heimann的正确:HeiVi AG为Baseler Kantonsbank和圣加仑州Bank Cler的多家分行以及苏黎世Baugewerbliche Berufsschule实验室实施了新程序。它们都采用了ifm传感器。