- Homepage
- 企业介绍
- 质量和环境认证
质量和环境
从可持续的角度思考和行动 - ifm的质量和环境管理
对我们而言,可持续性意味着负责且可靠地追求长期目标,而不是专注于短期成功。我们致力于持续优化我们的产品和生产方法,并借此为打造更好的环境做出贡献。
DIN EN ISO 9000以及下列标准已在多年前引进和实施。现在,ifm electronic还第三次成功地通过了DQS(德国质量体系认证协会)的DIN EN ISO 9001认证。
我们的环境管理体系定义为“think globally, act locally”(着眼于全球,着手于本地),旨在帮助保障我们公司的未来,并持续改善环保。因此,我们在2020年春季对ifm electronic gmbh、ifm efector gmbh和ifm flexpro gmbh的德国分公司长久以来的环境管理体系都进行了EMAS(欧盟生态管理及审计体系)和ISO 14001认证。
其他证书和合规证书
- KBA证书(PDF文件391 KB)
- Bureau Veritas于2019年8月授予ifm electronic gmbh的合规证书(PDF文件0.2 MB)
- 英语版AEO证书(AEO F)(PDF文件48 KB)
- ATEX证书2019(PDF文件813 KB)
- 监督审核证书(PDF文件673 KB)