保障洁净室的空气质量
洁净室环境中的颗粒杂质可能会造成质量缺陷。当供气风扇发生故障时,可能导致粉尘和其他外部颗粒等形式的杂质。ifm振动监测解决方案可以提前数周指示关键设备的故障,从而有助于确保电极润滑工艺的质量并提高系统可用性。
确保系统可用性
质量保证
解决方案
借助持续诊断,可以根据实际需求进行基于状态的维护。与定时维护相比,这可削减成本。利用针对滚动轴承进行的振动诊断和通道速度监测,可以立即检测到电机损坏,避免其进一步发展。这可防止发生意外停机。
建议产品
防止机器故障
机器故障可能导致电池浆料的生产材料发生损耗。轴承等旋转组件可能由于过载和摩擦等原因导致故障。通过为混料系统使用ifm振动解决方案,可以提高系统可用性、维持工艺产出并尽可能减少材料损耗。
确保系统可用性
解决方案
借助持续诊断,可以根据实际需求进行基于状态的维护。与定时维护相比,这可削减成本。利用针对滚动轴承进行的振动诊断和通道速度监测,可以立即检测到电机损坏,避免其进一步发展。这可防止发生意外停机。
建议产品
维持混料工艺中的正确浆料温度
除了转速外,温度是混料工艺的另一个重要参数。温度会对关键性的粘性参数造成显著影响,从而影响到浆料以及后续工序中涂布载体箔的质量。温度传感器可能随时间的推移而发生漂移。若未检测到该问题,可能导致加工温度错误,并造成质量问题。
提高性能
质量保证
解决方案
ifm的IO-Link温度传感器可将所有测量值以数字化格式传输,从而消除可能导致精度问题的数据转换过程。为了确保测量精度,TCC温度传感器还可执行自检。若传感器检测到漂移,它会立即相应指示,从而确保校准间隔期间的工艺质量。
建议产品
确保阀门功能准确无误
在使用液体、空气或气体的过程技术中,需使用阀门进行定量和控制。直角回转阀门内的密封件会随时间推移而损坏。材料的累积可能阻碍阀门正确开关,造成工艺效率降低并对运行的可靠性造成不利影响。
确保系统可用性
提高性能
解决方案
MVQ直角回转阀门传感器能检测阀门密封件上非常轻微的堵塞以及磨损问题,从而允许进行基于状态的计划维护,并防止代价高昂的意外停机。
建议产品
确保无中断的原材料供应
为了确保生产过程无中断地顺利运行,生产相关的原材料和组件必须始终保持适量。另一方面,储罐溢流可能导致产品损耗,同样会造成财务损失。通过监测液位和极限状态,能够可靠防止储罐为空或溢流。
确保系统可用性
提高性能
质量保证
解决方案
LMT传感器使用电容式高频技术来可靠检测储罐的满状态,并防止储罐溢流和浪费产品。该传感器还对堆积问题不敏感,且防护等级达到IP68/IP69K。利用LR型液位传感器,可以通过定向微波对储罐液位进行精确的持续监测。
建议产品
通过液位监测提高可靠性
为了确保过程顺利运行且不会因缺少材料而造成拒收问题,在生产运行中监测储罐填充液位至关重要。
确保系统可用性
提高性能
质量保证
解决方案
ifm的静压液位传感器从储罐底部开始安装,可确保对工作材料进行精确的连续液位监测并防止干运转。齐平式的PI系列产品采用坚固的不锈钢设计,非常适合用于腐蚀性介质。