• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

面向船舶行业的DNV认证传感器

ifm为各种船舶类型提供成熟可靠的自动化技术。我们的传感器和控制系统不仅易于安装,极为坚固耐用而且拥有DNV认证——这一有决定性意义的质量特性。这消除了用户在船舶和系统认证方面的障碍。DNV(挪威船级社)是一家全球认可的认证机构,可保证严格的安全和性能标准。

凭借紧凑的设计和出色的可靠性,这些传感器非常适合用于液压等高标准应用。此外,ifm还为所有产品提供5年质保。

DNV认证产品

PT压力变送器能够可靠检测机器、设备和液压动力单元中的系统压力。


凭借高坚固性、高防护等级和专用激光标签,PN/PE系列压力传感器能够可靠应用于严苛的工业环境。


PS3系列浸没式压力变送器专为在容器、储罐、钻孔、井、流水或废水处理厂中进行液位测量而设计。


SI5系列流量传感器用于监测管道中的液体和气体。


SD系列压缩空气流量计用于监测工业应用中压缩空气的标准体积流量,可检测流速、体积流量、消耗量和介质温度。


凭借高防护等级、全焊接不锈钢外壳和高耐压性能,TA系列温度变送器尤其适用于严苛的工业环境。


TS系列温度传感器用于连接控制监视器,能够可靠检测储罐、管道以及机器表面的温度。


LMC液位传感器能够可靠监测点液位并防止水泵干转。后侧安装方法支持不同的安装深度以及应用特定的安装方式。


具有高防护等级的控制器
适合直接安装在车辆和移动机械中,无需额外的保护外壳。

坚固型人机界面是一款可编程高分辨率彩色显示器,配有耐刮擦的玻璃面板,适用于对移动机械和设备进行控制、参数设置和操作。


IO-Link主站
可将机器数据、过程参数和诊断数据发送给控制器。凭借高防护等级和坚固外壳,该主站适用于严苛的工业环境。