You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. IO-Link
  4. IO-Link 设备

IO-Link 设备

通过 IO-Link 对数字输出进行分散切换 - 通过 12 个数字输出扩展 IO-Link 主站模块

  • 通过 IO-Link 对数字输出进行分散切换
  • 向一个 IO-Link 主站模块添加 12 个数字输出
  • 适用于在工业应用中,且新的类型可用于卫生要求区域
  • 两个电气绝缘且独立可切换的供电电源
  • 输出电压最高可达 1.8 A

通过 IO-Link 对输出进行分散切换​​
为向 ifm 的现场用途 IO-Link 主站模块添加强大的数字输出,新的 IO-Link 输出模块提供了简便而成本高效的方式。其典型任务包括负载和执行器的分散切换。

应用​
模块存在两种设计可供选择:冷却剂系列的橙色现场模块可耐受油类和冷却剂,适用于一般工业应用。灰色的模块,由于其外壳材料,则是要求卫生的应用和食品相关应用的理想之选。其防护等级高达 IP 68/IP 69K。