You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 用于位置反馈的定标器

用于位置反馈的定标器

活动定标器,固定 (90°) 或可调角度

  • 基本版本适用于标准 90° 应用
  • 自由可调版本适用于单独解决方案
  • 预先装配完毕的定标器,降低安装复杂程度
  • 清晰可见的指示器,从远方也能轻松看见
  • 兼容执行器 VDI/VDE 3845

安装快速便捷
定标器的安装方向可从外部辨识。这样便可以快速便捷地安装在执行器轴的末端,无需进行进一步调整。预先装配的阻尼元件能够降低安装复杂程度。定标器采用轴高 30 mm 或 20 mm 的设计,搭配支配器。

高灵活性
可旋转的阻尼元件使定标器可用于标准和单独的位置反馈应用。